Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Aplikacija naprave
|
-
|
Ime senzorja
|
XS8
|
Zasnova senzorja
|
Ploščata oblika 40 x 40 x 15
|
Velikost
|
15 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Brez podometne montaže
|
Material
|
Plastika
|
Material omare
|
PBT
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
3-žična
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
15 mm Podometno montirano
25 mm Brez podometne montaže
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NC
|
Tip izhodnega tokokroga
|
DC
|
Diskretni izhod tip
|
NPN
|
Električna povezava
|
Daljinski moški konektor M12, 4 zatiči
|
Dolžina kabla
|
0,15 m
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 200 mA DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
|