Schneider-Electric SINTEL
XS8C4A4MPP20TF slika – Schneider- sintel
XS8C4A4MPP20TF
Induktivni senzor RECT 40X40X117 24 240V
DANES
MAJ 15, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave -
Ime senzorja XS8
Zasnova senzorja Oblika 40 x 40 x 11
Velikost 117 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Plastika
Material omare PBT
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 40 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO ali 1 NC programabilna
Tip izhodnega tokokroga AC/DC
Električna povezava Terminali z vijačno objemko, 4 x 1,5 mm²
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC 50/60 Hz
24 do 240 V DC
Preklopna zmogljivost v mA 5...200 mA DC
5...300 mA AC
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zDIN 40050
Komplementarno
Detection face 5 položajev stolpne glave
Prednji material PBT
Operativna cona 0…16 mm
Differential travel 3 do 15% od Sr
Natančnost ponovitve <= 3% od Sr
Številka kabelske uvodnice 1 Vrezan vhod M20 x 1,5 Kabelska uvodnica
Status LED Napajanje vključeno 1 LED Zelena)
Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 20…264 V AC/DC
Maksimalni diferenčni tok 1,5 mA Odprto stanje 120 V
0,6 mA Odprto stanje 24 V
Preklopna frekvenca <= 25 Hz AC
<= 50 Hz DC
Maksimalen padec napetosti <5,5 V Zaprt)
Prednost maksimalne zamude 7,5 ms
Maksimalni odzivni čas 1,4 ms
Maximum delay recovery 2,5 ms
Oznaka CE
Višina 40 mm
Dolžina 40 mm
Širina 117 mm
Teža izdelka 0,244 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zEN 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,3 cm
Paket 1 Širina 5 cm
Paket 1 Dolžina 5 cm
Paket 1 Teža 249 g