|
XS8D1A1MBL10
Induktivni senzor XS8 80x80x26 - PBT - Sn 60 mm - 24 do 240 V AC/DC - kabel 10 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Aplikacija naprave
|
-
|
Ime senzorja
|
XS8
|
Zasnova senzorja
|
Ploščata oblika 80 x 80 x 26
|
Velikost
|
26 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Brez podometne montaže
|
Material
|
Plastika
|
Material omare
|
PBT
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
40 mm Podometno montirano
60 mm Brez podometne montaže
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NC
|
Tip izhodnega tokokroga
|
AC/DC
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
10 m
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
5...200 mA DC
5...300 mA AC
|
IP stopnja zaščite
|
IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
|
Komplementarno
Detection face
|
Čelni
|
Prednji material
|
PBT
|
Fino območje prilagajanja
|
20…40 mm Podometno montirano
20…60 mm Brez podometne montaže
|
Differential travel
|
1 do 15% od Sr
|
Sestava kablov
|
2 x 0,34 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
PVC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20…264 V AC/DC
|
Maksimalni diferenčni tok
|
1,5 mA Odprto stanje
|
Preklopna frekvenca
|
<= 150 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<5,5 V Zaprt)
|
Poraba toka
|
<= 10 mA Brez obremenitve
|
Prednost maksimalne zamude
|
15 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
0,3 ms
|
Maximum delay recovery
|
6 ms
|
Oznaka
|
CE
|
Globina
|
26 mm
|
Višina
|
80 mm
|
Širina
|
80 mm
|
Teža izdelka
|
0,71 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CCC
CSA
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
14,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
618,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,684 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Pogodbena garancija
|