|
|
|
XS8D1A1NAM12
Induktivni senzor XS8 80x80x26 - PBT - Sn 60 mm - 12 do 24 V DC - M12
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Aplikacija naprave
|
-
|
Ime senzorja
|
XS8
|
Zasnova senzorja
|
Ploščata oblika 80 x 80 x 26
|
Velikost
|
26 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Brez podometne montaže
|
Material
|
Plastika
|
Material omare
|
PBT
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
3-žična
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
40 mm Podometno montirano
60 mm Brez podometne montaže
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO
|
Tip izhodnega tokokroga
|
DC
|
Diskretni izhod tip
|
NPN
|
Električna povezava
|
Moški konektor M12, 4 zatiči
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 200 mA DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
|
Komplementarno
Detection face
|
Čelni
|
Prednji material
|
PBT
|
Fino območje prilagajanja
|
20…40 mm Podometno montirano
20…60 mm Brez podometne montaže
|
Differential travel
|
1 do 15% od Sr
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…36 V DC
|
Maksimalni diferenčni tok
|
1,5 mA Odprto stanje
|
Preklopna frekvenca
|
<= 150 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<2 V Zaprt)
|
Poraba toka
|
<= 10 mA Brez obremenitve
|
Prednost maksimalne zamude
|
10 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
0,3 ms
|
Maximum delay recovery
|
6 ms
|
Oznaka
|
CE
|
Globina
|
26 mm
|
Višina
|
80 mm
|
Širina
|
80 mm
|
Teža izdelka
|
0,34 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
Ecolab
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
378,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
11
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,34 kg