Schneider-Electric SINTEL
XS8E1A1MBL5 slika – Schneider- sintel
XS8E1A1MBL5
Induktivni senzor XS8 26x26x13 - PBT - Sn 15 mm - 24 do 240 V AC/DC - kabel 5 m
DANES
MAJ 15, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave -
Ime senzorja XS8
Zasnova senzorja Ploščata oblika 26 x 26 x 13
Velikost 13 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Plastika
Material omare PBT
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 10 mm Podometno montirano
15 mm Brez podometne montaže
Diskretni izhod funkcija 1 NC
Tip izhodnega tokokroga AC/DC
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 5 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz
Preklopna zmogljivost v mA 5...200 mA AC/DC
IP stopnja zaščite IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Detection face Čelni
Prednji material PBT
Fino območje prilagajanja 5…10 mm Podometno montirano
5…15 mm Brez podometne montaže
Differential travel 1 do 15% od Sr
Sestava kablov 2 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Omejitve napajalne napetosti 20…264 V AC/DC
Maksimalni diferenčni tok 1,5 mA Odprto stanje
Preklopna frekvenca <= 2000 Hz
Maksimalen padec napetosti <5,5 V Zaprt)
Poraba toka <= 10 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 10 ms
Maksimalni odzivni čas 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,8 ms
Oznaka CE
Globina 13 mm
Višina 26 mm
Širina 26 mm
Teža izdelka 0,19 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13 cm
Paket 1 Širina 6,6 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 115 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev