Schneider-Electric SINTEL
 
XS8E1A1PBM8 slika – Schneider- sintel
XS8E1A1PBM8
Induktivni senzor XS8 26x26x13 - PBT - Sn 15 mm - 12 do 24 V DC - M8
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave -
Ime senzorja XS8
Zasnova senzorja Ploščata oblika 26 x 26 x 13
Velikost 13 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Plastika
Material omare PBT
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 10 mm Podometno montirano
15 mm Brez podometne montaže
Diskretni izhod funkcija 1 NC
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip PNP
Električna povezava Moški konektor M8, 3 zatiči
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Preklopna zmogljivost v mA <= 100 mA DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Detection face Čelni
Prednji material PBT
Fino območje prilagajanja 5…10 mm Podometno montirano
5…15 mm Brez podometne montaže
Differential travel 1 do 15% od Sr
Omejitve napajalne napetosti 10…36 V DC
Maksimalni diferenčni tok 1,5 mA Odprto stanje
Preklopna frekvenca <= 2000 Hz
Maksimalen padec napetosti <2 V Zaprt)
Poraba toka <= 10 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 10 ms
Maksimalni odzivni čas 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,8 ms
Oznaka CE
Globina 13 mm
Višina 26 mm
Širina 26 mm
Teža izdelka 0,04 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
Ecolab
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,400 cm
Paket 1 Širina 6,600 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 42,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,035 kg
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
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev