Schneider-Electric SINTEL
XS8G12MB230 slika – Schneider- sintel
XS8G12MB230
Indukt. senz. XS8 12x40x26 - plast. - Sn 4 mm - 24 do 240 V AC/DC - kabel 2 m
DANES
MAJ 20, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Ime senzorja XS8
Zasnova senzorja Oblika 12 x 40 x 26
Velikost 26 mm
Tip ohišja Fiksen
Material omare Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 4 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NC
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
Izolacijski material žiče PVC
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 210 V DC
24 do 240 V AC 50/60 Hz
Preklopna zmogljivost v mA 5...200 mA
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
Komplementarno
Detection face Bočna
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Plastika
Prednji material Plastika
Operativna cona 0…3,2 mm
Differential travel 3 do 20% od Sr
Natančnost ponovitve <= 10% od Sr
Tip izhodnega tokokroga AC/DC
Sestava kablov 2 x 0,34 mm²
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 20…264 V AC/DC
Maksimalni diferenčni tok 0,8 mA Odprto stanje 24 V
1,5 mA Odprto stanje 120 V
Preklopna frekvenca <= 25 Hz AC
<= 250 Hz DC
Maksimalen padec napetosti <5,5 V Zaprt)
Prednost maksimalne zamude 40 ms
Maksimalni odzivni čas 1 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Oznaka CE
Globina 26 mm
Višina 40 mm
Širina 12 mm
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
CSA
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 14 cm
Paket 1 Teža 90 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months