Schneider-Electric SINTEL
XS8G12NA140 slika – Schneider- sintel
XS8G12NA140
Induktivni senzor XS8 12x40x26 - plastika - Sn 4 mm - 12 do 24 V DC - kabel 2 m
DANES
NOV. 01, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Ime senzorja XS8
Zasnova senzorja Oblika 12 x 40 x 26
Velikost 26 mm
Tip ohišja Fiksen
Material omare Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 4 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Diskretni izhod tip NPN
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
Izolacijski material žiče PVC
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Detection face Bočna
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Plastika
Prednji material Plastika
Operativna cona 0…3,2 mm
Differential travel 3 do 20% od Sr
Natančnost ponovitve <= 10% od Sr
Tip izhodnega tokokroga DC
Sestava kablov 3 x 0,34 mm²
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 10…30 V DC
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz
Maksimalen padec napetosti <1,8 V Zaprt)
Poraba toka 0...10 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 4 ms
Maksimalni odzivni čas 0,5 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Oznaka CE
Globina 26 mm
Višina 40 mm
Širina 12 mm
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev