Schneider-Electric SINTEL
XS8T2PC440LD slika – Schneider- sintel
XS8T2PC440LD
Induktivni senzor XS8 26x26x26 - plastika - Sn 15 mm - 12 do 48 V DC - M12
DANES
MAJ 17, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Ime senzorja XS8
Zasnova senzorja Kubična oblika 26 x 26 x 26
Velikost 26 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Plastika
Material omare Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 4-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 15 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO + 1 NC
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip PNP
Električna povezava Daljinski moški konektor M12, 4 zatiči
Dolžina kabla 0,8 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 48 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 200 mA
IP stopnja zaščite IP67
Komplementarno
Detection face 5 položajev stolpne glave
Prednji material Plastika
Preklopna frekvenca <= 500 Hz
Oznaka CE
Globina 26 mm
Višina 26 mm
Širina 26 mm
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,2 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 12,5 cm
Paket 1 Teža 136 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev