|
|
|
XS9E111A2L2
Induktivni senzor XS9 26x26x13 - PBT - Sn 10 mm - 24 V DC - kabel 2 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Aplikacija
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Aplikacija naprave
|
-
|
Ime senzorja
|
XS9
|
Zasnova senzorja
|
Ploščata oblika 26 x 26 x 13
|
Velikost
|
13 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Podometno montirano
|
Material
|
Plastika
|
Material omare
|
PBT
|
Tip izhodnega signala
|
Analogni
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
10 mm
|
Tip izhodnega tokokroga
|
DC
|
Območje analognega izhoda
|
4 do 20 mA
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
IP stopnja zaščite
|
IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
|
Komplementarno
Detection face
|
Čelni
|
Prednji material
|
PBT
|
Operativna cona
|
1…10 mm
|
Natančnost ponovitve
|
<= 3% od Sr
|
Napaka linearnosti
|
+/- 2 mA
|
Sestava kablov
|
3 x 0,34 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
PVC
|
Status LED
|
Brez
|
Omejitve napajalne napetosti
|
15…36 V DC
|
Preklopna frekvenca
|
<= 1000 Hz
|
Poraba toka
|
0 do 4 mA Brez obremenitve
|
Maksimalni izhodni tokovni odvod
|
10 %
|
Oznaka
|
CE
|
Globina
|
13 mm
|
Višina
|
26 mm
|
Širina
|
26 mm
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CSA
Ecolab
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
93,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
11
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,248 kg