Schneider-Electric SINTEL
XS9E111A2L5 slika – Schneider- sintel
XS9E111A2L5
Induktivni senzor XS9 26x26x13 - PBT - Sn 10 mm - 24 V DC - kabel 5 m
DANES
MAJ 18, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Aplikacija
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave -
Ime senzorja XS9
Zasnova senzorja Ploščata oblika 26 x 26 x 13
Velikost 13 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Plastika
Material omare PBT
Tip izhodnega signala Analogni
Tehnika ožičenja 2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 10 mm
Tip izhodnega tokokroga DC
Območje analognega izhoda 4 do 20 mA
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 5 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
IP stopnja zaščite IP68 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Detection face Čelni
Prednji material PBT
Operativna cona 1…10 mm
Natančnost ponovitve <= 3% od Sr
Napaka linearnosti +/- 2 mA
Sestava kablov 3 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Status LED Brez
Omejitve napajalne napetosti 15…36 V DC
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz
Poraba toka 0 do 4 mA Brez obremenitve
Maksimalni izhodni tokovni odvod 10 %
Oznaka CE
Globina 13 mm
Višina 26 mm
Širina 26 mm
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,000 cm
Paket 1 Širina 6,600 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 171,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 22
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,066 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev