Schneider-Electric SINTEL
XSAV01373 slika – Schneider- sintel
XSAV01373
Indukt. senz. XSAV - M30 - Sn 10 mm - 6 do 150 c/mn - 12 do 48 V DC - kab. 2 m
DANES
MAJ 17, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Aplikacija
Izdelek ali sestavni del Senzor
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave Spremljanje rotacije
Ime senzorja XSA
Zasnova senzorja Cilindrični M30
Velikost 81 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Kovinski
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 10 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NC
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip PNP
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 48 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Preklopna zmogljivost v mA <= 200 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
Komplementarno
Vrsta navoja M30 x 1,5
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Območje zaznavanja > 8 do 15 mm
Nastavljivo frekvenčno območje 6…150 cyc/mn
Operativna cona 0…8 mm
Differential travel 3 do 15% od Fr
Natančnost ponovitve 3% of Sr
Sestava kablov 3 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rdeča)
Omejitve napajalne napetosti 10…58 V DC
Preklopna frekvenca <= 800 Hz
Maksimalen padec napetosti <1,8 V Zaprt)
Poraba toka 0...15 mA Brez obremenitve
Run-up delay at power-up 0 s Brez
Oznaka CE
Dolžina navoja 67 mm
Dolžina 81 mm
Teža izdelka 0,3 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev