|
XSAV11801L05
Induk. sen. XSAV - M30 - Sn 10 mm - 6 do 150 c/mn - 24 do 240 V AC/DC - kab. 5 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Aplikacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Senzor
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Aplikacija naprave
|
Spremljanje rotacije
|
Ime senzorja
|
XSA
|
Zasnova senzorja
|
Cilindrični M30
|
Velikost
|
81 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Podometno montirano
|
Material
|
Kovinski
|
Material omare
|
Medenina prevlečena z nikljem
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
10 mm
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NC
|
Tip izhodnega tokokroga
|
AC/DC
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
5 m
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 210 V DC
24 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
5...200 mA DC
5...350 mA AC
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Komplementarno
Vrsta navoja
|
M30 x 1,5
|
Detection face
|
Čelni
|
Prednji material
|
PPS
|
Območje zaznavanja
|
> 8 do 15 mm
|
Nastavljivo frekvenčno območje
|
6…150 cyc/mn
|
Operativna cona
|
0…8 mm
|
Differential travel
|
3 do 15% od Fr
|
Natančnost ponovitve
|
3% of Sr
|
Sestava kablov
|
2 x 0,34 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
PVC
|
Status LED
|
Izhodno stanje 1 LED Rdeča)
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20…264 V AC/DC
|
Maksimalni diferenčni tok
|
1,5 mA Odprto stanje
|
Preklopna frekvenca
|
<= 100 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<5,7 V Zaprt)
|
Run-up delay at power-up
|
9 s Standard
|
Oznaka
|
CE
|
Dolžina navoja
|
67 mm
|
Dolžina
|
81 mm
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CCC
CSA
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
350,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
14
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,355 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Pogodbena garancija
|