|
XSAV12373EX
Induk. senz. XSAV - M30 - Sn 10 mm - 120 do 3000 c/mn - 12 do 48 V DC - kab. 2 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Aplikacija
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Aplikacija naprave
|
Spremljanje rotacije ATEX prah
|
Ime senzorja
|
XSA
|
Zasnova senzorja
|
Cilindrični M30
|
Velikost
|
30 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Podometno montirano
|
Material
|
Kovinski
|
Material omare
|
Medenina prevlečena z nikljem
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
10 mm
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
3-žična
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NC
|
Tip izhodnega tokokroga
|
DC
|
Diskretni izhod tip
|
PNP
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 48 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 200 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Komplementarno
Vrsta navoja
|
M30 x 1,5
|
Detection face
|
Čelni
|
Prednji material
|
PPS
|
Območje zaznavanja
|
> 8 do 15 mm
|
Nastavljivo frekvenčno območje
|
120…3000 cyc/mn
|
Operativna cona
|
0…8 mm
|
Differential travel
|
3 do 15% od Fr
|
Natančnost ponovitve
|
3% of Sr
|
Sestava kablov
|
3 x 0,34 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
PVC
|
Status LED
|
Izhodno stanje 1 LED Rdeča)
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…58 V DC
|
Preklopna frekvenca
|
<= 800 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,8 V Zaprto stanje)
|
Poraba toka
|
0...15 mA Brez obremenitve
|
Run-up delay at power-up
|
9 s Standard
|
Oznaka
|
II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP67
|
Dolžina navoja
|
57 mm
|
Dolžina
|
81 mm
|
Okolje
Okoljske značilnosti
|
Nevarna lokacija
|
Standardi
|
IEC 60079-31
IEC 60079-0
|
Direktive
|
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
IEC-Ex INE 17.0006
INERIS 04ATEX0022
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Cona prahu
|
Cona 21 -22
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
251,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,780 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Pogodbena garancija
|