Schneider-Electric SINTEL
XSDC407139LD slika – Schneider- sintel
XSDC407139LD
Induktivni senzor XSD 80x80x40 - plastika - Sn 40 mm - 24 do 240 V AC - priklj.
DANES
MAJ 17, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Ime senzorja XSD
Zasnova senzorja Oblika 80 x 80 x 40
Velikost 40 mm
Tip ohišja Fiksen
Material omare Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 40 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Električna povezava Terminali z vijačno objemko
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 48 V DC
IP stopnja zaščite IP67
Komplementarno
Detection face Čelni
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Plastika
Prednji material Plastika
Tip izhodnega tokokroga DC
Kabelska uvodnica 1 vhod za kabel Pg 13,5
Preklopna zmogljivost v mA 1.5...100 mA
Preklopna frekvenca <= 180 Hz
Oznaka CE
Globina 40 mm
Višina 100 mm
Širina 80 mm
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,5 cm
Paket 1 Širina 9 cm
Paket 1 Dolžina 15,5 cm
Paket 1 Teža 500 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da