|
XSDC507139
Induktivni senzor XSD 80x80x40 - plastika - Sn 50 mm - 12 do 48 V DC - priklj.
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
-
|
Ime senzorja
|
XSD
|
Zasnova senzorja
|
Oblika 80 x 80 x 40
|
Velikost
|
40 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Material omare
|
Plastika
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
50 mm
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 48 V DC
|
IP stopnja zaščite
|
IP67
|
Komplementarno
Detection face
|
Čelni
|
Detector flush mounting acceptance
|
Brez podometne montaže
|
Material
|
Plastika
|
Prednji material
|
Plastika
|
Tip izhodnega tokokroga
|
DC
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod za kabel Pg 13,5
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
1.5...100 mA
|
Preklopna frekvenca
|
<= 180 Hz
|
Oznaka
|
CE
|
Globina
|
40 mm
|
Višina
|
100 mm
|
Širina
|
80 mm
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
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
502,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
11
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,895 kg