Schneider-Electric SINTEL
XSDH607629 slika – Schneider- sintel
XSDH607629
Induktivni senzor XSD 80x80x40 - plastika - Sn 60 mm - 24 do 48 V DC - priklj.
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Ime senzorja XSD
Zasnova senzorja Oblika 80 x 80 x 40
Velikost 40 mm
Tip ohišja Fiksen
Material omare Plastika
Tip izhodnega signala Analogni
Tehnika ožičenja 3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 60 mm
Električna povezava Terminali z vijačno objemko
[Us] Nazivna napajalna napetost 14 do 48 V DC
IP stopnja zaščite IP67
Komplementarno
Detection face Čelni
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Plastika
Prednji material Plastika
Tip izhodnega tokokroga DC
Območje analognega izhoda 0 do 10 V
Kabelska uvodnica 1 vhod za kabel Pg 13,5
Preklopna zmogljivost v mA <= 14 mA
Oznaka CE
Globina 40 mm
Višina 100 mm
Širina 80 mm
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev