Schneider-Electric SINTEL
XSDM500538 slika – Schneider- sintel
XSDM500538
Indukt. senz. XSD 80x80x40 - plastika - Sn 50 mm - 24 do 240 V AC/DC - priklj.
DANES
MAJ 17, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Ime senzorja XSD
Zasnova senzorja Oblika 80 x 80 x 40
Velikost 40 mm
Tip ohišja Fiksen
Material omare Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 50 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO + 1 NC
Električna povezava Terminali z vijačno objemko
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 240 V AC/DC
IP stopnja zaščite IP67
Komplementarno
Detection face Čelni
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Plastika
Prednji material Plastika
Tip izhodnega tokokroga AC/DC
Kabelska uvodnica 1 vhod za kabel Pg 13,5
Preklopna zmogljivost v mA 5 do 100 mA DC
5...500 mA AC
Preklopna frekvenca <= 10 Hz
Oznaka CE
Globina 40 mm
Višina 100 mm
Širina 80 mm
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,4 cm
Paket 1 Širina 9 cm
Paket 1 Dolžina 15 cm
Paket 1 Teža 536 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev