Schneider-Electric SINTEL
XSDN401229 slika – Schneider- sintel
XSDN401229
Induktivni senzor XSD - ploski, oblike D - Sn 40 mm - priklj. z vij. objemkami
DANES
MAJ 16, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Ime senzorja XSD
Zasnova senzorja Oblika 80 x 80 x 40
Velikost 40 mm
Tip ohišja Fiksen
Material omare Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
Diskretni izhod funkcija 1 NO ali 1 NC programabilna
Električna povezava Terminali z vijačno objemko
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 240 V
IP stopnja zaščite IP67
Komplementarno
Detection face Čelni
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Plastika
Prednji material Plastika
Preklopna zmogljivost v mA 5 do 100 mA DC
5...500 mA AC
Preklopna frekvenca <= 10 Hz
Oznaka CE
Globina 40 mm
Višina 100 mm
Širina 80 mm
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,5 cm
Paket 1 Širina 9 cm
Paket 1 Dolžina 15 cm
Paket 1 Teža 480 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS