Schneider-Electric SINTEL
XSDN401229EX slika – Schneider- sintel
XSDN401229EX
Induktivni senzor XSD 80x80x40 - plastika - Sn 40 mm - 7 do 12 V DC - priključki
DANES
MAJ 18, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Aplikacija
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave ATEX prah
Ime senzorja XSD
Zasnova senzorja Oblika 80 x 80 x 40
Velikost 40 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Plastika
Material omare Plastika
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 40 mm
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
Diskretni izhod funkcija 1 NC
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip Namur
Električna povezava Terminali z vijačno objemko
[Us] Nazivna napajalna napetost 7 do 12 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 1 mA
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
Komplementarno
Detection face Čelni
Prednji material Plastika
Območje zaznavanja > 15 do 40 mm
Operativna cona 0…32 mm
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rdeča)
Maksimalni diferenčni tok 3 mA Odprto stanje
Preklopna frekvenca <= 25 Hz
Oznaka II1 D-Ex ia IIIC T85°C Da IP66/67
Globina 40 mm
Višina 100 mm
Širina 80 mm
Okolje
Okoljske značilnosti Nevarna lokacija
Standardi EN/IEC 60079-11
EN/IEC 60079-0
Direktive 94/9/EC - ATEX direktiva
Certifikati izdelkov INERIS 04ATEX0016X
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Cona prahu Cona 20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15 cm
Paket 1 Širina 5,5 cm
Paket 1 Dolžina 9 cm
Paket 1 Teža 530 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev