|
XSDT023319
Induktivni senzor XSD 80x80x40 - plastika - Sn 40 mm - 24 do 240 V AC - priklj.
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
-
|
Ime senzorja
|
XSD
|
Zasnova senzorja
|
Oblika 80 x 80 x 40
|
Velikost
|
40 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Material omare
|
Plastika
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
40 mm
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO ali 1 NC programabilna
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 240 V AC
|
IP stopnja zaščite
|
IP67
|
Komplementarno
Detection face
|
Čelni
|
Detector flush mounting acceptance
|
Brez podometne montaže
|
Material
|
Plastika
|
Prednji material
|
Plastika
|
Tip izhodnega tokokroga
|
AC
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod za kabel Pg 13,5
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
5...500 mA
|
Preklopna frekvenca
|
<= 10 Hz
|
Oznaka
|
CE
|
Globina
|
40 mm
|
Višina
|
100 mm
|
Širina
|
80 mm
|
Teža izdelka
|
0,48 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CCC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Pogodbena garancija
|