Schneider-Electric SINTEL
XSEC1071304 slika – Schneider- sintel
XSEC1071304
Induktivni senzor XSE 26x26x45 - plastika - Sn 10 mm - 12 do 48 V DC - M12 2 m
DANES
MAJ 17, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Glavni namen
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Ime senzorja XSE
Zasnova senzorja Oblika 26 x 26 x 45
Velikost 45 mm
Tip ohišja Fiksen
Material omare Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 10 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Električna povezava Daljinski moški konektor M12, 4 zatiči
Dolžina kabla 2 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 48 V DC
Preklopna zmogljivost v mA 3...100 mA
IP stopnja zaščite IP67
Komplementarno
Detector flush mounting acceptance Podometno montirano
Material Plastika
Prednji material Plastika
Tip izhodnega tokokroga DC
Omejitve napajalne napetosti 10…58 V DC
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz
Oznaka CE
Globina 26 mm
Višina 45 mm
Širina 26 mm
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,1 cm
Paket 1 Širina 9,4 cm
Paket 1 Dolžina 13 cm
Paket 1 Teža 121 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev