Schneider-Electric SINTEL
XSEZ02 slika – Schneider- sintel
XSEZ02
Dodatek za senzor - pritrdilni nosilec 90°
DANES
MAJ 18, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montaža in pritrjevanje dodatkov
Tip dodatkov/ločenih delov Nosilec
Označevanje dodatkov/ločenih delov 90° pritrdilni nosilec
Destinacija dodatkov/ločenih delov Oblika senzorja 26 x 26 x 45
Material Plastika
Komplementarno
Združljivost izdelkov XS oblika 26 x 26 x 45
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2 cm
Paket 1 Širina 2,5 cm
Paket 1 Dolžina 5 cm
Paket 1 Teža 37 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev