Schneider-Electric SINTEL
XSLC1401405L4 slika – Schneider- sintel
XSLC1401405L4
Induk. senz. XSL Ø 18 - D = 45 mm - med. - Sn 10 mm - 12 do 48 V DC - M12 0,15 m
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Aplikacija
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave Varilni stroj
Ime senzorja XSL
Zasnova senzorja Cilindrični Ø 18 mm navaden
Velikost 45 mm
Tip ohišja Fiksen
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 10 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Električna povezava Daljinski moški konektor M12, 4 zatiči
Dolžina kabla 0,15 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 48 V DC
Preklopna zmogljivost v mA 1.5...100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
Komplementarno
Detection face Čelni
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Kovinski
Prednji material Teflon
Območje zaznavanja > 8 do 15 mm
Operativna cona 0…8 mm
Differential travel 1 do 15 % od Sr
Natančnost ponovitve <= 3 % od Sr
Tip izhodnega tokokroga DC
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 10…58 V DC
Maksimalni diferenčni tok 0,5 mA Odprto stanje
Preklopna frekvenca <= 100 Hz
Maksimalen padec napetosti <4 V Zaprt)
Prednost maksimalne zamude 10 ms
Maksimalni odzivni čas 10 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Dolžina navoja 0 mm
Višina 18 mm
Dolžina 45 mm
Teža izdelka 0,05 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev