Schneider-Electric SINTEL
XSPN01122 slika – Schneider- sintel
XSPN01122
Induktivni senzor XSP - cilindrični M8 - Sn 1,5 mm - kabel 2 m
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Aplikacija
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Ime senzorja XSP
Zasnova senzorja Cilindrični M8
Tip ohišja Fiksen
Tip izhodnega signala Diskretni
Diskretni izhod tip Namur
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 48 V DC
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
Komplementarno
Detection face Čelni
Omejitve napajalne napetosti 10…58 V DC
Maksimalni diferenčni tok 0,5 mA Odprto stanje
Oznaka CE
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,1 cm
Paket 1 Širina 9,4 cm
Paket 1 Dolžina 13 cm
Paket 1 Teža 60 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS