|
XSPN01122EX
Induk. sen. XSP M8 - D = 26,5 mm - plasen. - Sn 1,5 mm - 7 do 12 V DC - kab. 2 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Ime serije
|
Aplikacija
|
Tip senzorja
|
Induktivni senzor bližine
|
Aplikacija naprave
|
ATEX prah
|
Ime senzorja
|
XSP
|
Zasnova senzorja
|
Cilindrični M8
|
Velikost
|
8 mm
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Detector flush mounting acceptance
|
Podometno montirano
|
Material
|
Plastika
|
Material omare
|
Plastika
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
1,5 mm
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NC
|
Tip izhodnega tokokroga
|
DC
|
Diskretni izhod tip
|
Namur
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
7 do 12 V DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 1 mA
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Komplementarno
Vrsta navoja
|
M8 x 1
|
Detection face
|
Čelni
|
Prednji material
|
PPS
|
Območje zaznavanja
|
> 0 do 2,5 mm
|
Operativna cona
|
0…1,2 mm
|
Sestava kablov
|
2 x 0,11 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
PVC
|
Maksimalni diferenčni tok
|
3 mA Odprto stanje
|
Preklopna frekvenca
|
<= 1000 Hz
|
Oznaka
|
II1 D-Ex ia IIIC T85°C Da IP66/67
|
Dolžina navoja
|
24,5 mm
|
Dolžina
|
26,5 mm
|
Okolje
Okoljske značilnosti
|
Nevarna lokacija
|
Standardi
|
EN/IEC 60079-11
EN/IEC 60079-0
|
Direktive
|
94/9/EC - ATEX direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
INERIS 04ATEX0016X
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Cona prahu
|
Cona 20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13 cm
|
Paket 1 Širina
|
4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
90 g
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
|
Pogodbena garancija
|