Schneider-Electric SINTEL
XSPN08122EX slika – Schneider- sintel
XSPN08122EX
Indukt. senz. XSP M18 - D = 41 mm - plast. - Sn 8 mm - 7 do 12 V DC - kab. 2 m
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Aplikacija
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave ATEX prah
Ime senzorja XSP
Zasnova senzorja Cilindrični M18
Velikost 18 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Plastika
Material omare Plastika
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 8 mm
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
Diskretni izhod funkcija 1 NC
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip Namur
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 7 do 12 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 1 mA
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
Komplementarno
Vrsta navoja M18 x 1
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Območje zaznavanja > 4 do 8 mm
Operativna cona 0…6,4 mm
Sestava kablov 2 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rdeča)
Maksimalni diferenčni tok 3 mA Odprto stanje
Preklopna frekvenca <= 300 Hz
Oznaka II1 D-Ex ia IIIC T85°C Da IP66/67
Dolžina navoja 29 mm
Dolžina 41 mm
Okolje
Okoljske značilnosti Nevarna lokacija
Standardi EN/IEC 60079-11
EN/IEC 60079-0
Direktive 94/9/EC - ATEX direktiva
Certifikati izdelkov INERIS 04ATEX0016X
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Cona prahu Cona 20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,5 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 130 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev