Schneider-Electric SINTEL
XSPN15122EX slika – Schneider- sintel
XSPN15122EX
Induk. sen. XSP M30 - D = 43,5 mm - plasen. - Sn 15 mm - 7 do 12 V DC - kab. 2 m
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Aplikacija
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave ATEX prah
Ime senzorja XSP
Zasnova senzorja Cilindrični M30
Velikost 30 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Plastika
Material omare Plastika
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 15 mm
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 2-žični
Diskretni izhod funkcija 1 NC
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip Namur
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
[Us] Nazivna napajalna napetost 7 do 12 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 1 mA
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
Komplementarno
Vrsta navoja M30 x 1,5
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Območje zaznavanja > 8 do 15 mm
Operativna cona 0…12 mm
Sestava kablov 2 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rdeča)
Maksimalni diferenčni tok 3 mA Odprto stanje
Preklopna frekvenca <= 200 Hz
Oznaka II1 D-Ex ia IIIC T85°C Da IP66/67
Dolžina navoja 34 mm
Dolžina 43,5 mm
Okolje
Okoljske značilnosti Nevarna lokacija
Standardi EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-11
Direktive 94/9/EC - ATEX direktiva
Certifikati izdelkov INERIS 04ATEX0016X
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Cona prahu Cona 20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,5 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 135 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev