Schneider-Electric SINTEL
XSZBF90 slika – Schneider- sintel
XSZBF90
Dodatek za senzor - objemka za pritrdilni nosilec 90°
DANES
MAJ 14, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Označevanje dodatkov/ločenih delov Vpet pritrdilni nosilec 90 °
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ploščati senzor 15 x 32 x 8
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montaža in pritrjevanje dodatkov
Tip dodatkov/ločenih delov Pritrdilni nosilec
Združljivost izdelkov XS ploščata oblika 15 x 32 x 8
Količina na set/komplet Komplet 1
Dodatne informacije Montaža je možna brez sponke na natični luknji
Komplementarno
Teža izdelka 0,005 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev