Schneider-Electric SINTEL
XSZP112 slika – Schneider- sintel
XSZP112
Dodatek za senzor - adapter s kabelskim ovojem CNOMO M12
DANES
MAJ 18, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Označevanje dodatkov/ločenih delov CNOMO adapter za kabelske vezice
Destinacija dodatkov/ločenih delov Cilindrični M12 senzor
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Tip dodatkov/ločenih delov Adapter za kabelsko obojko
Združljivost izdelkov XS cilindrično M12
XT cilindrično M12
Komplementarno
Teža izdelka 0,005 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 1,6 cm
Paket 1 Dolžina 1,6 cm
Paket 1 Teža 5,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 475,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev