Schneider-Electric SINTEL
XSZPE13 slika – Schneider- sintel
XSZPE13
Dodatek za senzor - kabelska tesnilka Pg 13,5
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Označevanje dodatkov/ločenih delov Pg 13,5 kabelska uvodnica
Destinacija dodatkov/ločenih delov Induktivni senzor bližine
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Tip dodatkov/ločenih delov Kabelska uvodnica
Zmogljivost vpenjanja 9…12 mm
Material Plastika
Komplementarno
Teža izdelka 0,01 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 5 cm
Paket 1 Dolžina 7 cm
Paket 1 Teža 9 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months