Schneider-Electric SINTEL
XU1N18NP341 slika – Schneider- sintel
XU1N18NP341
Fotoelektični senzor - XU1 - odsevnik - Sn 4 m - 12 do 24 V DC - kabel 2 m
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije Aplikacija hrane in pijače
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor
Ime senzorja XU1
Zasnova senzorja Cilindrični M18
Sistem zaznavanja Refleksni
Material Nerjaveče jeklo
Tip vidnega polja Aksialno
Tip izhodnega signala Diskretni
Tip napajalnega tokokroga DC
Tehnika ožičenja 3-žična
Diskretni izhod tip NPN
Diskretni izhod funkcija 1 NO ali 1 NC programabilna
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Emisije Infrardeče Refleksni
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 4 m Refleksni Potreben je odsevnik XUZC50
Komplementarno
Material omare Nerjaveče jeklo: 304 CU
Material leče PMMA
Maksimalna senzorska razdalja 5,5 m Z reflektorjem 50 x 50 mm
Tip izhoda Polprevodniški
Dodatni izhod Brez
Dodatni vhod Programiranje
Sestava kablov 4 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PvR
Zumanji premer kabla 4,2 mm
Status LED 1 LED Zelena)Napajanje vključeno
1 LED Rumena)Izhodno stanje
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Omejitve napajalne napetosti 10…30 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
Preklopna frekvenca <= 500 Hz
Maksimalen padec napetosti <1,5 V Zaprto stanje)
Poraba toka <= 30 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 15 ms
Maksimalni odzivni čas 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Postavitev Brez prilagodljivosti občutljivosti
Premer 18 mm
Dolžina 62 mm
Teža izdelka 0,155 kg
Sestava kompleta Reflektor XUZC50
Senzor
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
UL
CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 14,8 cm
Paket 1 Teža 163 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Pogodbena garancija
Garancija 18 months