Material omare
|
Medenina prevlečena z nikljem
|
Material leče
|
PMMA
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
20 m
|
Tip izhoda
|
Polprevodniški
|
Dodatni izhod
|
Brez
|
Izolacijski material žiče
|
PvR
|
Status LED
|
1 LED Rumena)Izhodno stanje
1 LED Rdeča)Nestabilnost
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V AC/DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20…264 V AC/DC
|
Maksimalni diferenčni tok
|
1,5 mA Odprto stanje
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
10...200 mA Za uporabo z 0,4 hitro varovalko v seriji s bremenom)
|
Preklopna frekvenca
|
<= 25 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<6 V Zaprto stanje)
|
Prednost maksimalne zamude
|
300 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
20 ms
|
Maximum delay recovery
|
20 ms
|
Postavitev
|
Prilagoditev občutljivosti
|
Premer
|
18 mm
|
Dolžina
|
82 mm
|
Sestava kompleta
|
Oddajnik + prejemnik XU2M18MC230L5T + XU2M18MA230L5R
|