Schneider-Electric SINTEL
 
XU5M18MA230WK slika – Schneider- sintel
XU5M18MA230WK
Fotoelektrični senz. - XU5 - difuzer - 90° - Sn 0,4 m - 24 do 240 V AC/DC - 1/2"
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije Glavni namen enotnega načina
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor
Ime senzorja XU5
Zasnova senzorja Cilindrični M18
Sistem zaznavanja Razpršeno
Material Kovinski
Tip vidnega polja 90° lateralno
Tip izhodnega signala Diskretni
Tip napajalnega tokokroga AC/DC
Tehnika ožičenja 2-žični
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Električna povezava 1 moški konektor 1/2"20 UNF, 3 zatiči
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Emisije Infrardeče Razpršeno
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 0,4 m Razpršeno
Komplementarno
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Material leče PMMA
Maksimalna senzorska razdalja 0,6 m
Tip izhoda Polprevodniški
Dodatni izhod Brez
Status LED 1 LED Rumena)Izhodno stanje
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC/DC
Omejitve napajalne napetosti 20…264 V AC/DC
Maksimalni diferenčni tok 1,5 mA Odprto stanje
Preklopna zmogljivost v mA 10...200 mA Za uporabo z 0,4 hitro varovalko v seriji s bremenom)
Preklopna frekvenca <= 25 Hz
Maksimalen padec napetosti <6 V Zaprto stanje)
Prednost maksimalne zamude 300 ms
Maksimalni odzivni čas 20 ms
Maximum delay recovery 20 ms
Postavitev Prilagoditev občutljivosti
Premer 18 mm
Dolžina 110 mm
Teža izdelka 0,075 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 7 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev