|
XU5M18MB230WK
Fotoelektrični senz. - XU5 - difuzer - 90° - Sn 0,4 m - 24 do 240 V AC/DC - 1/2"
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Glavni namen enotnega načina
|
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Ime senzorja
|
XU5
|
Zasnova senzorja
|
Cilindrični M18
|
Sistem zaznavanja
|
Razpršeno
|
Material
|
Kovinski
|
Tip vidnega polja
|
90° lateralno
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tip napajalnega tokokroga
|
AC/DC
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NC
|
Električna povezava
|
1 moški konektor 1/2"20 UNF, 3 zatiči
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
-
|
Emisije
|
Infrardeče Razpršeno
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
0,4 m Razpršeno
|
Komplementarno
Material omare
|
Medenina prevlečena z nikljem
|
Material leče
|
PMMA
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
0,6 m
|
Tip izhoda
|
Polprevodniški
|
Dodatni izhod
|
Brez
|
Status LED
|
1 LED Rumena)Izhodno stanje
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V AC/DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20…264 V AC/DC
|
Maksimalni diferenčni tok
|
1,5 mA Odprto stanje
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
10...200 mA Za uporabo z 0,4 hitro varovalko v seriji s bremenom)
|
Preklopna frekvenca
|
<= 25 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<6 V Zaprto stanje)
|
Prednost maksimalne zamude
|
300 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
20 ms
|
Maximum delay recovery
|
20 ms
|
Postavitev
|
Prilagoditev občutljivosti
|
Premer
|
18 mm
|
Dolžina
|
110 mm
|
Teža izdelka
|
0,075 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
|
Pogodbena garancija
|