Schneider-Electric SINTEL
 
XU9N18PP341 slika – Schneider- sintel
XU9N18PP341
Fotoelektični senzor - XU9 - polariziran - Sn 2 m - 12 do 24 V DC - kabel 2 m
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije Aplikacija hrane in pijače
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor
Ime senzorja XU9
Zasnova senzorja Cilindrični M18
Sistem zaznavanja Polariziran refleks
Material Nerjaveče jeklo
Tip vidnega polja Aksialno
Tip izhodnega signala Diskretni
Tip napajalnega tokokroga DC
Tehnika ožičenja 3-žična
Diskretni izhod tip PNP
Diskretni izhod funkcija 1 NO ali 1 NC programabilna
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Emisije Rdeča Polariziran refleks
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 2 m Polariziran refleks Potreben je odsevnik XUZC50
Komplementarno
Material omare Nerjaveče jeklo: 304 CU
Material leče PMMA
Maksimalna senzorska razdalja 3 m
Tip izhoda Polprevodniški
Dodatni izhod Brez
Dodatni vhod Programiranje
Sestava kablov 4 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PvR
Zumanji premer kabla 4,2 mm
Status LED 1 LED Zelena)Napajanje vključeno
1 LED Rumena)Izhodno stanje
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Omejitve napajalne napetosti 10…30 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
Preklopna frekvenca <= 500 Hz
Maksimalen padec napetosti <1,5 V Zaprto stanje)
Poraba toka <= 30 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 15 ms
Maksimalni odzivni čas 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Postavitev Brez prilagodljivosti občutljivosti
Premer 18 mm
Dolžina 72 mm
Teža izdelka 0,085 kg
Sestava kompleta Senzor
Reflektor XUZC50
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
CE
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dolžina 13,2 cm
Paket 1 Teža 151 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev