|
XUAH0515S
Fotoelektrični senzor - XUA - difuzer - Sn 0,05 m - 12 do 24 V DC - M8
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Montaža aplikacij
|
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Ime senzorja
|
XUA
|
Zasnova senzorja
|
Cilindrični M8
|
Sistem zaznavanja
|
Razpršeno
|
Material
|
Kovinski
|
Tip vidnega polja
|
Aksialno
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Tehnika ožičenja
|
3-žična
|
Diskretni izhod tip
|
PNP
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO
|
Električna povezava
|
1 moški konektor M8, 3 zatiči
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
-
|
Emisije
|
Infrardeče Razpršeno
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
0,05 m Razpršeno
|
Komplementarno
Material omare
|
Medenina prevlečena z nikljem
|
Material leče
|
Poliamid
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
0,06 m
|
Tip izhoda
|
Polprevodniški
|
Dodatni izhod
|
Brez
|
Sestava kablov
|
3 x 0,14 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
PvR
|
Zumanji premer kabla
|
3,5 mm
|
Status LED
|
1 LED Rumena)Izhodno stanje
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…30 V DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
|
Preklopna frekvenca
|
<= 1000 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1 V Zaprto stanje)
|
Poraba toka
|
<= 25 mA Brez obremenitve
|
Prednost maksimalne zamude
|
20 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
0,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,5 ms
|
Postavitev
|
Brez prilagodljivosti občutljivosti
|
Premer
|
8 mm
|
Dolžina
|
48 mm
|
Teža izdelka
|
0,5 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CE
CULus
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
28,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
872,0 g