Schneider-Electric SINTEL
XUB0BKSNL5T slika – Schneider- sintel
XUB0BKSNL5T
Fotoelektrični senzor - XUB - oddajnik - 12 do 24 V DC - kabel 5 m
DANES
MAJ 18, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije Glavni namen multinačina
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor oddajnik
Ime senzorja XUB
Zasnova senzorja Cilindrični M18
Sistem zaznavanja Thru beam
Material Kovinski
Tip vidnega polja Aksialno
Tip izhodnega signala Diskretni
Tip napajalnega tokokroga DC
Tehnika ožičenja 3-žična
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 5 m
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Emisije Infrardeče Thru beam
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 20 m Thru beam Potreben je sprejemnik
Komplementarno
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Material leče PMMA
Maksimalna senzorska razdalja 30 m Thru beam
Tip izhoda Polprevodniški
Dodatni vhod Test z izločanjem emisij
Izolacijski material žiče PvR
Status LED 1 LED Zelena)Napajanje vključeno
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Omejitve napajalne napetosti 10…36 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
Preklopna frekvenca <= 250 Hz
Maksimalen padec napetosti <1,5 V Zaprto stanje)
Poraba toka 20 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 200 ms
Maksimalni odzivni čas 2 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Postavitev Brez prilagodljivosti občutljivosti
Premer 18 mm
Dolžina 62 mm
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
CE
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 7 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP65 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
IP67 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev