Schneider-Electric SINTEL
 
XUB0BKSWL5T slika – Schneider- sintel
XUB0BKSWL5T
Fotoelektrični senzor – XUB – oddajnik – 90° – 12 do 24 V DC – kabel 5 m
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije Glavni namen multinačina
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor oddajnik
Ime senzorja XUB
Zasnova senzorja Cilindrični M18
Sistem zaznavanja Thru beam
Material Kovinski
Tip vidnega polja 90° lateralno
Tip izhodnega signala Diskretni
Tip napajalnega tokokroga DC
Tehnika ožičenja 3-žična
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 5 m
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Emisije Infrardeče Thru beam
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 10 m Thru beam Potreben je sprejemnik
Komplementarno
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Material leče PMMA
Maksimalna senzorska razdalja 14 m Thru beam
Tip izhoda Polprevodniški
Dodatni vhod Test z izločanjem emisij
Izolacijski material žiče PvR
Status LED 1 LED Zelena)Napajanje vključeno
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Omejitve napajalne napetosti 10…36 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
Preklopna frekvenca <= 250 Hz
Maksimalen padec napetosti <1,5 V Zaprto stanje)
Poraba toka 20 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 200 ms
Maksimalni odzivni čas 2 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Postavitev Brez prilagodljivosti občutljivosti
Premer 18 mm
Dolžina 78 mm
Okolje
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 7 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP65 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
IP67 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev