Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Glavni namen multinačina
|
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Ime senzorja
|
XUB
|
Zasnova senzorja
|
Cilindrični M18
|
Sistem zaznavanja
|
Več načinov
|
Material
|
Kovinski
|
Tip vidnega polja
|
Aksialno
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Tehnika ožičenja
|
3-žična
|
Diskretni izhod tip
|
NPN
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO ali 1 NC programabilna
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
5 m
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
-
|
Emisije
|
Infrardeče Razpršeno
Infrardeče Razpršeno z zatiskanjem ozadja
Infrardeče Thru beam
Rdeča Polariziran refleks
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
3 m Polariziran refleks Potreben je odsevnik XUZC50
20 m Thru beam Potreben je oddajnik XUB0BKSNL5T
0,12 m Razpršeno z zatiskanjem ozadja
0,3 m Razpršeno
|
Material omare
|
Medenina prevlečena z nikljem
|
Material leče
|
PMMA
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
0,12 m Razpršeno z zatiskanjem ozadja
0,4 m Razpršeno
30 m Thru beam
4,5 m Polariziran refleks
|
Tip izhoda
|
Polprevodniški
|
Dodatni izhod
|
Brez
|
Izolacijski material žiče
|
PvR
|
Status LED
|
1 LED Zelena)Napajanje
1 LED Rdeča)Nestabilnost
1 LED Rumena)Izhodno stanje
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…36 V DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
|
Preklopna frekvenca
|
<= 250 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,5 V Zaprto stanje)
|
Poraba toka
|
35 mA Brez obremenitve
|
Prednost maksimalne zamude
|
200 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Postavitev
|
Samo-učenje
|
Premer
|
18 mm
|
Dolžina
|
64 mm
|