Schneider-Electric SINTEL
XUB1BNAWL5 slika – Schneider- sintel
XUB1BNAWL5
Fotoelektrični senzor - XUB - odsevnik - 90° - Sn 4 m - 12 do 24 V DC -kabel 5 m
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije Glavni namen enotnega načina
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor
Ime senzorja XUB
Zasnova senzorja Cilindrični M18
Sistem zaznavanja Refleksni
Material Kovinski
Tip vidnega polja 90° lateralno
Tip izhodnega signala Diskretni
Tip napajalnega tokokroga DC
Tehnika ožičenja 3-žična
Diskretni izhod tip NPN
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 5 m
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Emisije Infrardeče Refleksni
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 4 m Refleksni Potreben je odsevnik XUZC50
Komplementarno
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Material leče PMMA
Maksimalna senzorska razdalja 5,5 m Refleksni
Tip izhoda Polprevodniški
Dodatni izhod Brez
Izolacijski material žiče PvR
Status LED 1 LED Rumena)Izhodno stanje
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Omejitve napajalne napetosti 10…36 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
Preklopna frekvenca <= 500 Hz
Maksimalen padec napetosti <1,5 V Zaprto stanje)
Poraba toka 35 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 15 ms
Maksimalni odzivni čas 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Postavitev Brez prilagodljivosti občutljivosti
Premer 18 mm
Dolžina 76 mm
Teža izdelka 0,05 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
CSA
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 7 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP67 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
IP65 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13 cm
Paket 1 Širina 6,6 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 223 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev