Schneider-Electric SINTEL
XUBLBPCNL2R slika – Schneider- sintel
XUBLBPCNL2R
Fotoel. senz. - XUB - sprejemnik - laser - Sn 100 m - 12 do 24 V DC - kab. 2 m
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije Ravnanje z aplikacijskim materialom
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor sprejemnik
Ime senzorja XUB
Zasnova senzorja Cilindrični M18
Sistem zaznavanja Thru beam
Material Kovinski
Tip izhodnega signala Diskretni
Tip napajalnega tokokroga DC
Tehnika ožičenja 3-žična
Diskretni izhod tip PNP
Diskretni izhod funkcija 1 NO ali 1 NC programabilna
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Emisije Rdeči laser Thru beam Razred 1 670 nm IEC 60825-1
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 0…100 m Thru beam Potreben je oddajnik XUBLBKCNL2T
Komplementarno
Material omare Medenina prevlečena z nikljem
Material leče PMMA
Tip izhoda Polprevodniški
Izolacijski material žiče PvR
Status LED 1 LED Zelena)Napajanje vključeno
1 LED Rumena)Izhodno stanje
1 LED Rdeča)Stabilnost
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Omejitve napajalne napetosti 10…30 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
Preklopna frekvenca <= 1500 Hz
Maksimalen padec napetosti <1,5 V Zaprto stanje)
Poraba toka 25 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 80 ms
Maksimalni odzivni čas 0,4 ms
Maximum delay recovery 0,4 ms
Premer 18 mm
Dolžina 62 mm
Teža izdelka 0,12 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
CSA
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…45 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 7 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP67 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,6 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,0 cm
Paket 1 Teža 118,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev