|
XUBTANSWL2
Fotoel. senz. - XUBT - polariziran - 90° - Sn 1,4 m - 12 do 24 V DC - kab. 2 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Aplikacija embalaže
|
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zaznavanje prosojnega predmeta
|
Ime senzorja
|
XUBT
|
Zasnova senzorja
|
Cilindrični M18
|
Sistem zaznavanja
|
Refleksni
|
Material
|
Plastika
|
Tip vidnega polja
|
90° lateralno
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Tehnika ožičenja
|
3-žična
|
Diskretni izhod tip
|
NPN
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO ali 1 NC programabilna
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
Emisije
|
Koaksialno polarizirano rdeča Refleksni
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
0…0,8 m Z reflektorjem XUZ C50/C50HP
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Reflektor XUZC50HP
Senzor
|
Material omare
|
PBT
|
Material leče
|
PMMA
|
Kot žarka
|
1,5 °
|
Slepo območje
|
0 mm
|
Premer mesta
|
37 mm
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tip izhoda
|
Polprevodniški
|
Izolacijski material žiče
|
PvR
|
Status LED
|
Napajanje vključeno 1 LED Zelena)
Stabilnost 1 LED Rdeča)
Izhodno stanje 1 LED Rumena)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…32 V DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
|
Preklopna frekvenca
|
1000 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,5 V Zaprto stanje)
|
Poraba toka
|
45 mA Brez obremenitve
|
Prednost maksimalne zamude
|
200 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
500 ms
|
Maximum delay recovery
|
500 ms
|
Teža izdelka
|
0,113 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Dvojna izolativnost)
IP67 v skladu s/zIEC 60529 (Dvojna izolativnost)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,81 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,37 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,95 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,11 kg