|
XUDA2NSML2
Fotoel. senz. - ojačevalec optičnih vlaken - NO/NC programabilen - kab. 2 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Montaža aplikacij
|
Specifična aplikacija fotoelektričnega detektorja
|
Predmet
|
Ime senzorja
|
XUD
|
Komplementarno
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Zasnova senzorja
|
Zasnova vlaken
|
Material omare
|
PBT
|
Tehnika ožičenja
|
3-žična
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tip izhoda
|
Polprevodniški
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO ali 1 NC programabilna
|
Diskretni izhod tip
|
NPN
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
Kabelski material
|
PVC
|
Status LED
|
Stabilnost 1 LED Zelena)
Izhodno stanje 1 LED Rumena)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10,8…26,4 V DC
|
Poraba toka
|
<= 50 mA Brez obremenitve
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 100 mA Zaščita pred preobremenitvijo)
<= 100 mA Zaščita kratkega stika)
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1 V Zaprt)
|
Območje časovnega zamika
|
0 do 40 s
|
Preklopna frekvenca
|
<= 1 kHz
<= 5 kHz
|
Dodatni izhod
|
Z alarmnim izhodom, 50 mA Zaščita pred preobremenitvijo
Z alarmnim izhodom, 50 mA Zaščita kratkega stika
|
Prednost maksimalne zamude
|
120 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
0,1 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,1 ms
|
Združljivost izdelkov
|
Steklena ali plastična vlakna 1 mm ali 2,2 mm
|
Postavitev
|
Prilagodljivost občutljivosti z učnim načinom
|
Tip zaslona
|
4-številčni
|
Material leče
|
PMMA
|
Globina
|
10 mm
|
Višina
|
65 mm
|
Širina
|
40 mm
|
Teža izdelka
|
0,04 kg
|
Okolje
Emisije
|
Rdeča
|
Zaščita pred motnjami
|
Z
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CULus
|
IP stopnja zaščite
|
IP64 Optična vlakna Ø 1 mm IEC 529
IP65 Optična vlakna Ø 1 mm IEC 529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 0,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
7 gn (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
84,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
45
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,235 kg