|
|
|
XUFN01331
Plast. opt. vl. za senz. - difuzer - pozicioniranje - podalj. - 2 m - Sn 18 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime senzorja
|
XUF
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
0,018 m
|
Tip končnega priključka
|
, Prilagodljiv konec pritrditve
|
Komplementarno
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Zasnova senzorja
|
Zasnova vlaken
|
Destinacija izdelka
|
XUDA
|
Material iz optičnih vlaken
|
PMMA
|
Sheath material
|
PE
|
Sistem zaznavanja
|
Razpršeno
|
Uporaba optičnih vlaken
|
Pozicioniranje
|
Premer
|
1,5 mm
|
Dolžina optičnih vlaken
|
2 m
|
Zunanji premer
|
1 mm
|
Minimalni polmer upogibanja
|
10 mm
|
Vrsta navoja
|
M4 x 0,7
|
Jedro optičnih vlaken
|
2 x Ø 0,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,045 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP64 v skladu s/zIEC 60529
IP641 v skladu s/zNF C 20-010
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,778 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,208 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,716 cm
|
Paket 1 Teža
|
31,752 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,355 kg