|
XUFZ911
Plast. opt. vl. za senz. - enojno vlakno, enojna nit - Ø2,2/Ø1,4 mm - 10 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime senzorja
|
XUF
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
0,105 m XUFZ03 Aksialno
0,105 m XUFZ04 Čelni
0,105 m XUFZ05 Bočna
0,21 m
|
Tip končnega priključka
|
, Brez končnega priključka
|
Komplementarno
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Zasnova senzorja
|
Zasnova vlaken
|
Destinacija izdelka
|
XUDA
|
Material iz optičnih vlaken
|
PMMA
|
Sheath material
|
PE
|
Sistem zaznavanja
|
Thru beam
|
Uporaba optičnih vlaken
|
Splošna uporaba
|
Dolžina optičnih vlaken
|
10 m
|
Zunanji premer
|
2,2 mm
|
Minimalni polmer upogibanja
|
25 mm
|
Jedro optičnih vlaken
|
1 x Ø 1,4 mm
|
Teža izdelka
|
0,04 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
7 gn (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP64 conforming to IEC 60529
IP641 conforming to NF C 20-010
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
80,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,077 kg