|
|
|
XUK0AKSAL10
Fotoelektrični senzor - XUK - multi - Sn 0 do 30 m - 12 do 24 V DC - kabel 10 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Glavni namen multinačina
|
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Ime senzorja
|
XUK
|
Zasnova senzorja
|
Compact 50 x 50
|
Sistem zaznavanja
|
Več načinov
|
Material
|
Plastika
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Tehnika ožičenja
|
3-žična
|
Diskretni izhod tip
|
PNP ali NPN
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO ali 1 NC programabilna
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
10 m
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
-
|
Emisije
|
Infrardeče Razpršeno
Infrardeče Razpršeno z zatiskanjem ozadja
Infrardeče Thru beam
Rdeča Polariziran refleks
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
4 m Polariziran refleks Potreben je odsevnik XUZC50
30 m Thru beam Potreben je oddajnik XUK0AKSAL10T
0,28 m Razpršeno z zatiskanjem ozadja
0,8 m Razpršeno
|
Komplementarno
Material omare
|
PBT
|
Material leče
|
PMMA
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
35 m Thru beam
0,28 m Razpršeno z zatiskanjem ozadja
1,2 m Razpršeno
5,7 m Polariziran refleks
|
Tip izhoda
|
Polprevodniški
|
Dodatni izhod
|
Z alarmnim izhodom, <= 50 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
Izolacijski material žiče
|
PvR
|
Status LED
|
1 LED Zelena)Napajanje
1 LED Rdeča)Nestabilnost
1 LED Rumena)Izhodno stanje
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…36 V DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
|
Preklopna frekvenca
|
<= 250 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,5 V Zaprto stanje)
|
Poraba toka
|
<= 35 mA Brez obremenitve
|
Prednost maksimalne zamude
|
200 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Postavitev
|
Samo-učenje
|
Globina
|
50 mm
|
Višina
|
50 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
518,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,648 kg