Schneider-Electric SINTEL
XUK1APANL10 slika – Schneider- sintel
XUK1APANL10
Fotoelektični senzor - XUK - odsevnik - Sn 7 m - 12 do 24 V DC - kabel 10 m
DANES
MAJ 16, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije Glavni namen enotnega načina
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor
Ime senzorja XUK
Zasnova senzorja Compact 50 x 50
Sistem zaznavanja Refleksni
Material Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tip napajalnega tokokroga DC
Tehnika ožičenja 3-žična
Diskretni izhod tip PNP
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 10 m
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Emisije Infrardeče Refleksni
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 7 m Refleksni Potreben je odsevnik XUZC50
Komplementarno
Material omare PBT
Material leče PMMA
Maksimalna senzorska razdalja 10 m Refleksni
Tip izhoda Polprevodniški
Izolacijski material žiče PVC
Status LED 1 LED Rumena)Izhodno stanje
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
Preklopna frekvenca <= 250 Hz
Maksimalen padec napetosti <1,5 V Zaprto stanje)
Poraba toka <= 35 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 15 ms
Maksimalni odzivni čas 2 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Postavitev Brez prilagodljivosti občutljivosti
Globina 50 mm
Višina 50 mm
Širina 18 mm
Teža izdelka 0,07 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
CSA
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 7 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP65 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months