|
XUK2ARCNL10T
Fotoelektrični senzor - XUK - oddajnik - 24 do 240 V AC/DC - kabel 10 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Glavni namen enotnega načina
|
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor oddajnik
|
Ime senzorja
|
XUK
|
Zasnova senzorja
|
Compact 50 x 50
|
Sistem zaznavanja
|
Thru beam
|
Material
|
Plastika
|
Tip napajalnega tokokroga
|
AC/DC
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
10 m
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
-
|
Emisije
|
Infrardeče Thru beam
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
30 m Potreben je sprejemnik
|
Izolacijski material žiče
|
PVC
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V AC/DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
3 A Cos φ = 1 za 0.5 milijona ciklov pri 1 obratovalnemu ciklu na sekundo pri 250 V)
|
Komplementarno
Material omare
|
PBT
|
Material leče
|
PMMA
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
45 m
|
Dodatni vhod
|
Test z izločanjem emisij
|
Status LED
|
Napajanje vključeno 1 LED Zelena)
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20…264 V AC/DC
|
Preklopna frekvenca
|
<= 250 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,5 V Zaprto stanje)
|
Poraba toka
|
<= 35 mA Brez obremenitve
|
Prednost maksimalne zamude
|
60 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
25 ms
|
Maximum delay recovery
|
25 ms
|
Postavitev
|
Brez prilagodljivosti občutljivosti
|
Globina
|
18 mm
|
Višina
|
50 mm
|
Širina
|
50 mm
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CE
CSA
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
517,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,352 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
160
|
Paket 3 Višina
|
105 cm
|
Paket 3 Širina
|
60 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
91,22 kg