Schneider-Electric SINTEL
 
XUK5ARCNL10 slika – Schneider- sintel
XUK5ARCNL10
Fotoelektrični senzor - XUK - difuzer - Sn 1 m - 24 do 240 V AC/DC - kabel 10 m
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije Glavni namen enotnega načina
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor
Ime senzorja XUK
Zasnova senzorja Compact 50 x 50
Sistem zaznavanja Razpršeno
Material Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tip napajalnega tokokroga AC/DC
Tehnika ožičenja 5-žični
Diskretni izhod funkcija 1 C/O
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 10 m
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Emisije Infrardeče Razpršeno
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 1 m Razpršeno
Komplementarno
Material omare PBT
Material leče PMMA
Maksimalna senzorska razdalja 1,5 m Razpršeno
Tip izhoda Rele
Sestava kablov 5 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PVC
Zumanji premer kabla 6 mm
Status LED 1 LED Rumena)Izhodno stanje
1 LED Zelena)Napajanje
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC/DC
Omejitve napajalne napetosti 20…264 V AC
Preklopna zmogljivost v mA 3 A Cos φ = 1 za 0.5 milijona ciklov pri 1 obratovalnemu ciklu na sekundo pri 250 V)
Preklopna frekvenca <= 20 Hz
Poraba toka <= 35 mA Brez obremenitve
Poraba energije v W 2 W AC
Prednost maksimalne zamude 60 ms
Maksimalni odzivni čas 25 ms
Maximum delay recovery 25 ms
Postavitev Prilagoditev občutljivosti
Električna vzdržljivost 500000 ciklov 1 60 cyc/mn 250 V
Globina 50 mm
Višina 50 mm
Širina 18 mm
Teža izdelka 0,19 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 7 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP65 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 13,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,0 cm
Paket 1 Teža 574,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 6,251 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 105 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 100,34 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev